EvoFlat WSA, Type 2
145G0209
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EvoFlat WSA
145G0209
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Product line | Subsystems |
| Группа продуктов | Flat Stations |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название контроллера ГВС | TPC-M |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| Размер и тип теплового пункта | Type 2 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тип продукта | EvoFlat WSA |
| Тип управления ГВС | Flow/thermostatic |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.195 Килограмм |
| Вес нетто | 8.995 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 82.11 Литр |
| EAN/UPC | 5702424653965 |