EvoFlat TDV, Bottom, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 3
145G0357
EvoFlat TDV type 3 StS W EPP
145G0357
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat TDV type 3 StS W EPP |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| UL mark | No |
| Высота с кожухом, мм | 443 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 130 mm |
| Группа продуктов | Flat Stations |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | EPP Foam |
| Мощность системы ГВС, кВт | 55 kW |
| Название контроллера ГВС | TPC-M |
| Направление соединения | Bottom |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | EvoFlat TDV type 3 StS W EPP |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Type 3 |
| Регулятор перепада давления | Integrated |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Теплопроводность [Вт/мК] | 0.039 W/m-K |
| Тип присоединения системы ГВС | G int. Thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | Thread |
| Тип продукта | EvoFlat TDV |
| Тип управления ГВС | Flow/thermostatic |
| Ширина с кожухом, мм | 310 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 9.93 Килограмм |
| Вес нетто | 8.73 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 33.6 Литр |
| EAN/UPC | 5702424645243 |