EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Bottom, 49 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145G0356

EvoFlat TDv W2 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS W EPP
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Глубина с кожухом, мм130 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Характеристика изделия
Значение
Материал кожухаEPP
Материал пайки теплообменника системы отопленияStainless steel
Мощность системы ГВС, кВт49 kW
Название контроллера ГВСTPC-M
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat TDv W2 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 2
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 2
Регулятор перепада давленияIntegrated
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тепловая мощность, кВт [Мин.]55 kW
Тип присоединения системы ГВСG int. Thread
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat TDV
Тип управления ГВСFlow/thermostatic

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.86 Килограмм
Вес нетто7.66 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume33.6 Литр
EAN/UPC5702424645236