EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Bottom, 43 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145G0355

EvoFlat TDv W1 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS W EPP
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
UL markNo
Высота с кожухом, мм443 mm
Глубина с кожухом, мм130 mm
Группа продуктовFlat Stations
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт43 kW
Название контроллера ГВСTPC-M
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat TDv W1 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 1
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 1
Регулятор перепада давленияIntegrated
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип присоединения системы ГВСG int. Thread
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat TDV
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Ширина с кожухом, мм310 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.88 Килограмм
Вес нетто6.68 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume33.6 Литр
EAN/UPC5702424645229