EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

183B3002

EvoFlat 4.0 W3, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W3
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Характеристика изделия
Значение
Вариант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Глубина с кожухом, мм150 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP Foam
Мощность системы ГВС, кВт55 kW
Название контроллера ГВСTPC-M
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat 4.0 W3, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 3
Регулятор перепада давленияIntegrated
Система циркуляции контура ГВСOptional
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat 4.0 W
Тип управления ГВСFlow/thermostatic

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.7 Килограмм
Вес нетто9.5 Килограмм
Volume78.736 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424600044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm