Akva Lux II, Type 2,  145G0264-145G0273

Akva Lux II, Тип 3, Название контроллера ГВС: PTC2+P

145G0341

Тип: Akva Lux II, Тип 3, 16 бар, 110 °C, PTC2+P

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
Capacity [kW]62.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater H+60 ISO
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 3
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Вариант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Высота без кожуха, мм463 мм
Высота с кожухом, мм463 мм
Глубина без кожуха, мм190 мм
Глубина с кожухом, мм210 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалPolypropylene
Материал кожухаPolypropylene
Мощность системы ГВС, кВт62 кВт
Название контроллера ГВСPTC2+P
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, вторичное, бар10 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеAkva Lux II Waterheater H+60 ISO
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаAkva Lux II
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 60
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Ширина без кожуха, мм306 мм
Ширина с кожухом, мм310 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.07 Килограмм
Вес нетто7.87 Килограмм
Volume35.28 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424636586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm