Akva Lux II, Type 2,  145G0264-145G0273

Akva Lux II, Тип 2, Название контроллера ГВС: PTC2+P

145G0264

Тип продукта: Akva Lux II, Тип 2, 16 бар, 110 °C, PTC2+P

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
Capacity [kW]64.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux II тип 2 МТП
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2, StS
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм463 мм
Высота с кожухом, мм463 мм
Глубина без кожуха, мм190 мм
Глубина с кожухом, мм210 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалPolypropylene
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Мощность системы ГВС, кВт64 кВт
Название контроллера ГВСPTC2+P
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, вторичное, бар10 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеAkva Lux II, Type 2 (XB06H-1 40), with stainles steel heat exchanger
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаAkva Lux II
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 40
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Ширина без кожуха, мм306 мм
Ширина с кожухом, мм310 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.5 Килограмм
Вес нетто9 Килограмм
Volume34.44 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428546232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm