Akva Lux II Vandvarmer

Akva Lux II, Тип 2, Название контроллера ГВС: PTC2+P

145G0138

Тип продукта: Akva Lux II, Тип 2, 16 бар, 110 °C, PTC2+P

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
Capacity [kW]64.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux II тип 2 МТП
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Вариант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Высота без кожуха, мм463 мм
Высота с кожухом, мм463 мм
Глубина без кожуха, мм190 мм
Глубина с кожухом, мм210 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалPolypropylene
Название контроллера ГВСPTC2+P
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, вторичное, бар10 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеAkva Lux II, Type 2
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаAkva Lux II
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 40
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Ширина без кожуха, мм306 мм
Ширина с кожухом, мм310 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.5 Килограмм
Вес нетто9 Килограмм
Volume35.784 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162511589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm