Akva Lux, Type 1
145B4065
Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Akva Lux
145B4065
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Flat Stations |
| Название контроллера ГВС | PTC2+P |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K |
| Размер и тип теплового пункта | Type 1 |
| Сертификация | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тип продукта | Akva Lux |
| Тип управления ГВС | Flow/thermostatic |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 22 Килограмм |
| Вес нетто | 20 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524872 |