Akva Lux, Bottom, Brazed stainless steel, Type 1
145B3039
Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Akva Lux
145B3039
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Thermostatic valve |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 616 mm |
| Высота с кожухом, мм | 740 mm |
| Высота упаковки [мм] | 620 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 150 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 200 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 150 mm |
| Группа продуктов | Flat Stations |
| Дополнительная информация | Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit |
| Контур напольного отопления – марка насоса | Wilo |
| Контур напольного отопления – тип насоса | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Stainless steel |
| Мощность системы ГВС, кВт [макс.] | 78 kW |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название контроллера ГВС | PTC |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Bottom |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC |
| Присоединительный размер системы ГВС | G3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | G3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Type 1 |
| Регулятор перепада давления | AVPL |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Extra |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 2.0 bar |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G int. Thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G int. Thread |
| Тип продукта | Akva Lux |
| Тип теплообменника ГВС | XB37 |
| Тип управления ГВС | Flow/thermostatic |
| Число домохозяйств [Max] | 2 |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 573 mm |
| Ширина с кожухом, мм | 600 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 580 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 23 Килограмм |
| Вес нетто | 22.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 75 Литр |
| EAN/UPC | 5702424653804 |