145B2058_62_64_Akva_Lux_FSS

Akva Lux, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2064

Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Akva Lux

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм616 mm
Высота с кожухом, мм740 mm
Высота упаковки [мм]620 mm
Глубина без кожуха, мм150 mm
Глубина с кожухом, мм200 mm
Глубина упаковки [мм]150 mm
Группа продуктовFlat Stations
Дополнительная информацияDHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve
Испытательное давление для теплообменников, бар38 bar
Материал пайки теплообменника системы отопленияCopper
Мощность системы ГВС, кВт [макс.]78 kW
Характеристика изделия
Значение
Название контроллера ГВСPTC
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеAkva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC
Присоединительный размер системы ГВСG3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 1
Регулятор перепада давленияAVPL
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСExtra
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип присоединения системы ГВСG int. Thread
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаAkva Lux
Тип теплообменника ГВСXB37
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Число домохозяйств [Max]2
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм616 mm
Ширина с кожухом, мм600 mm
Ширина упаковки [мм]580 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20 Килограмм
Вес нетто19.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume75 Литр
EAN/UPC5702424653750