145b2057_58

Akva Lux II, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Akva Lux

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота упаковки [мм]620 mm
Глубина упаковки [мм]150 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияDHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve
Мощность системы ГВС, кВт [макс.]78 kW
Название контроллера ГВСPTC
Характеристика изделия
Значение
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Присоединительный размер системы ГВСG3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 1
Регулятор перепада давленияAVPL
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСExtra
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип присоединения системы ГВСG int. Thread
Тип присоединения системы отопленияG int. Thread
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаAkva Lux II
Тип теплообменника ГВСXB37
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Тип управления системой отопленияDifferential pressure + zone valve
Ширина упаковки [мм]580 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20 Килограмм
Вес нетто19.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume75 Литр
EAN/UPC5702424653712