Akva Lux II, Тип 2, Название контроллера ГВС: PTC2+P
004U8243
Тип продукта: Akva Lux II, Тип 2, 16 бар, 110 °C, PTC2+P
004U8243
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Capacity [KW] | 57.0 кВт |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Akva Lux II тип 1 (ХВ06Н-1 26) |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 1 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | White-lacquered steel sheet |
| Высота без кожуха, мм | 463 мм |
| Высота с кожухом, мм | 463 мм |
| Высота упаковки [мм] | 370 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 190 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 210 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 570 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Изоляционный материал | Polypropylene |
| Испытательное давление для теплообменников, бар | 38 бар |
| Материал кожуха | Polypropylene |
| Название контроллера ГВС | PTC2+P |
| Направление соединения | Снизу |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 бар |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Akva Lux II тип 1 (XB 06H-1-26), без кожуха |
| Примечания | Insulated Flatstations |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2 |
| Регулятор перепада давления | Integrated in control valve |
| Система циркуляции контура ГВС | Дополнительная |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 2.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | External thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | наружная резьба |
| Тип продукта | Akva Lux II |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H-1 26 |
| Тип управления ГВС | Расход/термостатический |
| Число домохозяйств [Max] | 2 |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 306 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 310 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 570 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 9.5 Килограмм |
| Вес нетто | 9 Килограмм |
| Volume | 35.784 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |