Akva Les II

Akva Les II, Тип 3, Название контроллера ГВС: PTC2+P

145G0055

Тип продукта: Akva Les II, Тип 3, 16 бар, 110 °C, PTC2+P

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
Capacity [kW]62.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм463 мм
Высота с кожухом, мм463 мм
Высота упаковки [мм]210 мм
Глубина без кожуха, мм190 мм
Глубина с кожухом, мм210 мм
Глубина упаковки [мм]345 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалPolypropylene
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Мощность системы ГВС, кВт41 кВт
Мощность системы ГВС, кВт [Мин.]22 кВт
Название контроллера ГВСPTC2+P
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, вторичное, бар10 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаAkva Les II
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 60
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Ширина без кожуха, мм306 мм
Ширина с кожухом, мм310 мм
Ширина упаковки [мм]480 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.5 Килограмм
Вес нетто9 Килограмм
Volume38.088 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162511558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm