Akva_LUX_II_SE_De

VXe Solo H, Тип 2

145F4512

Тип продукта: VXe Solo H, Тип 2, 16 бар, 120 °C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVXe Solo H, typ 2, ECL310/A232 w/pipeiso
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 2, ECL310/A232, for cooling
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Высота без кожуха, мм785 мм
Высота с кожухом, мм785 мм
Глубина без кожуха, мм315 мм
Глубина с кожухом, мм315 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалEPDM
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаPolypropylene
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A232
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVXe Solo H
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм550 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто38 Килограмм
Вес нетто36 Килограмм
Volume173.91 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255107378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm