VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Тип 2, Название контроллера системы отопления: ECL 310

145F4480

Тип продукта: VXe Solo H OP HT, without key, Тип 2, 25 бар, 130 °C, ECL 310

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
Capacity [kW]47.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм820 мм
Высота с кожухом, мм820 мм
Глубина без кожуха, мм315 мм
Глубина с кожухом, мм315 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ22
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияDN 15
Изоляционный материалPolypropylene
Материал кожухаPolypropylene
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар25 бар
ОписаниеVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C130 °C
Тепловая мощность, кВт47 кВт
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVXe Solo H OP HT, without key
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм550 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто39 Килограмм
Вес нетто37 Килограмм
Volume171.616 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm