VX Solo II H2 (A260), Тип 2
004U8285
Тип продукта: VX Solo II H2 (A260), Тип 2, 16 бар, 110 °C
004U8285
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Capacity [KW] | 30.0 кВт |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/ч |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX-SOLO II H2 c кожухом |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2, TYPE 2 |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Indir. HE, ECL210/260, safety function for FH and pipe insul. |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | включая |
| Высота без кожуха, мм | 860 мм |
| Высота с кожухом, мм | 860 мм |
| Высота упаковки [мм] | 420 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 365 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 380 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 620 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Дополнительная информация | КожухТеплоизоляция трубФункция безопасности |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Изоляционный материал | EPDM |
| Испытательное давление для теплообменников, бар | 38 бар |
| Контур напольного отопления – марка насоса | Grundfos |
| Контур напольного отопления – тип насоса | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL 210 / A260 |
| Направление соединения | Сверху и снизу |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 бар |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | VX Solo II H2 тип 2 с теплоизолированными трубами |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2 |
| Регулятор перепада давления | Integrated in control valve |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тепловая мощность, кВт | 30 кВт |
| Тип насоса системы отопления | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | наружная резьба |
| Тип продукта | VX Solo II H2 (A260) |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06H-1 40 |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Число домохозяйств [Max] | 1 |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 530 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 550 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 840 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 45 Килограмм |
| Вес нетто | 43 Килограмм |
| Volume | 219.555 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510452 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |