VX Solo II H2

VX Solo II H2 (A260), Тип 2

004U8251

Тип продукта: VX Solo II H2 (A260), Тип 2, 16 бар, 110 °C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]30.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-Solo II H2, 2 HE -кварт. ТП с кожухом
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 2
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм860 мм
Высота с кожухом, мм860 мм
Высота упаковки [мм]420 мм
Глубина без кожуха, мм365 мм
Глубина с кожухом, мм380 мм
Глубина упаковки [мм]800 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияКожух
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалБез
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Контур напольного отопления – марка насосаGrundfos
Контур напольного отопления – тип насосаUPM3 Auto 15-70 130
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 210 / A260
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVX Solo II H2 тип 2 (XB 06H-1-40)
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тепловая мощность, кВт30 кВт
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVX Solo II H2 (A260)
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Число домохозяйств [Max]1
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм530 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто45 Килограмм
Вес нетто43 Килограмм
Volume219.555 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162510261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm