VX_SOLO_22

Тип 1

145F5063

Тип 1, 16 бар, 120 °C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]44.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX Solo22H OP 44kW without ECL
Material Description (Short TeVX Solo 22 H OP, w/o ECL
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм1037 мм
Высота с кожухом, мм1037 мм
Глубина без кожуха, мм315 мм
Глубина с кожухом, мм315 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаPolypropylene
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияNo Controller
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVX Solo 22 H OP, 44kW, without ECL
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVX Solo 22 H OP, without controller
Тип теплообменника системы отопленияXB37M-1 30
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм550 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто52 Килограмм
Вес нетто50 Килограмм
Volume390.142 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162511541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm