Unistat 1016A LT, Тип 2, Название контроллера системы отопления: ECL 310
004F4865
Тип продукта: Unistat 1016A LT, Тип 2, 16 бар, 95 °C, ECL 310
004F4865
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Capacity [KW] | 30.0 кВт |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 м³/ч |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | 1016A 30kW LT ECL310 12bar insert 110 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 30kW LT |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 870 мм |
| Высота с кожухом, мм | 870 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 337 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 337 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN 15 |
| Испытательное давление для теплообменников, бар | 38 бар |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 бар |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Тепловой пункт Danfoss Unistat 1016 A PN16 30кВт LT ECL310 в том числе место подключения |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2 |
| Регулятор перепада давления | Integrated in control valve |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тепловая мощность, кВт | 30 кВт |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | наружная резьба |
| Тип продукта | Unistat 1016A LT |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06H-1 36 |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 490 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 490 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 60 Килограмм |
| Вес нетто | 40 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745687 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |