Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Тип 1, Название контроллера системы отопления: ECL 310

146B5868

Тип продукта: Unistat 1016A HT, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL 310

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]16.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
In scope of WEEENo
Material Description1016A 16kW HT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW HT, Sono 1,5
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм870 мм
Высота с кожухом, мм870 мм
Глубина без кожуха, мм337 мм
Глубина с кожухом, мм337 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеUnistat 1016A 16kW ECL310 12 bar with HM
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаUnistat 1016A HT
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 16
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм490 мм
Ширина с кожухом, мм490 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Килограмм
Вес нетто40 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162739686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm