VX-Split Apumpe

Termix VX, Тип 1, Название контроллера системы отопления: AVTB

IS995006

Тип продукта: Termix VX, Тип 1, 16 бар, 110 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionTENGIGRIND VX-6 P6 50
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2
SCIP dossier product nameTENGIGRIND VX-6 P6 50
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм750 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм370 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияAVTB
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VX
Тип теплообменника системы отопленияT24-1 50 G3/4"*20 H
Тип управления системой отопленияТермостатич.
Ширина без кожуха, мм505 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30 Килограмм
Вес нетто29 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560358005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm