Termix VX, Тип 3, Название контроллера системы отопления: AVTB
144H2488
Тип продукта: Termix VX, Тип 3, 10 бар, 110 °C, AVTB
144H2488
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 м³/ч |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX-3 T24 Island P3 24 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f0687f6f-b237-46bc-b419-d98d20ca0599 |
| SCIP dossier product name | VX-3 T24 Island P3 24 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Дополнительно |
| Высота без кожуха, мм | 750 мм |
| Высота с кожухом, мм | 800 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 370 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 430 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | AVTB |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 бар |
| Описание | District heating substation for indirect heating |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 3 |
| Сертификация | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix VX |
| Тип теплообменника системы отопления | T24-1 24 G3/4"*20 H |
| Тип управления системой отопления | Термостатич. |
| Ширина без кожуха, мм | 505 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 540 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 30 Килограмм |
| Вес нетто | 29 Килограмм |
| Volume | 147.612 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561449887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |