VX CS28 Snow melting  with AVTB 50

Termix VX Snowmelting, Тип 1, Название контроллера системы отопления: AVTB

IS99501080

Тип продукта: Termix VX Snowmelting, Тип 1, 10 бар, 110 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
In scope of WEEENo
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985
SCIP dossier product nameTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм876 мм
Глубина без кожуха, мм310 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияAVTB
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеVX CS28 Snow melting m/AVTB 50
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG наруж. резьба
Тип продуктаTermix VX Snowmelting
Тип теплообменника системы отопленияT137H-1 70 G1"*20 H
Тип управления системой отопленияТермостатич.
Ширина без кожуха, мм645 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30 Килограмм
Вес нетто29 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561534460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm