VX T24 Snow melting with AVTB 30

Termix VX Snowmelting, Тип 1, Название контроллера системы отопления: AVTB

IS99501060

Тип продукта: Termix VX Snowmelting, Тип 1, 10 бар, 110 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
In scope of WEEENo
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 30KW
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b551703c-0be1-42d9-b102-a20f3bfef869
SCIP dossier product nameTENGIGR SNJÓBR AVTB 30KW
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм790 мм
Глубина без кожуха, мм400 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияAVTB
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеVX T24 Snow melting m/AVTB 30 U/PASSTK
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VX Snowmelting
Тип теплообменника системы отопленияT24-1 50 G3/4"*20 H
Тип управления системой отопленияТермостатич.
Ширина без кожуха, мм565 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30 Килограмм
Вес нетто29 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560324581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm