Termix VX Compact 28, Тип 1, Название контроллера системы отопления: AVTB
144H2548
Тип продукта: Termix VX Compact 28, Тип 1, 16 бар, 110 °C, AVTB
144H2548
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 5.5 м³/ч |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Compactstation VX 28-T |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 94ec5ad5-d9c6-42b8-a14e-57ab9c8da3f5 |
| SCIP dossier product name | Compactstation VX 28-T |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Без |
| Высота без кожуха, мм | 970 мм |
| Высота с кожухом, мм | 970 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 420 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина с кожухом, мм | 522 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø28 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø28 |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | AVTB |
| Направление соединения | Снизу |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Compactstation VX 28-T |
| Присоединительный размер системы отопления | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | G1" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 1 |
| Сертификация | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix VX Compact 28 |
| Тип теплообменника системы отопления | T137H-1 70 G1"*20 H |
| Тип управления системой отопления | Термостатич. |
| Ширина без кожуха, мм | 620 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 640 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 70 Килограмм |
| Вес нетто | 65 Килограмм |
| Volume | 0.144 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561474346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |