Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Тип 1, Название контроллера системы отопления: AVTB

144H0890

Тип продукта: Termix VX Compact 28, Тип 1, 16 бар, 110 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.779dbe2a-2e8f-4703-a9f7-06f192e8a2b5
SCIP dossier product nameCompactstation VX 28-T
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм800 мм
Высота с кожухом, мм970 мм
Глубина без кожуха, мм300 мм
Характеристика изделия
Значение
Глубина с кожухом, мм522 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияAVTB
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеCompactstation VX 28-T
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG1"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VX Compact 28
Тип теплообменника системы отопленияT137H-1 40 G1"*20 H
Тип управления системой отопленияТермостатич.
Ширина без кожуха, мм600 мм
Ширина с кожухом, мм640 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто70 Килограмм
Вес нетто69 Килограмм
Volume0.144 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561011473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm