Compactstation VX

Termix Compact 40 VX, Тип 1, Название контроллера системы отопления: ECL 110

144H2814

Тип продукта: Termix Compact 40 VX, Тип 1, 16 бар, 110 °C, ECL 110

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.0 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompactstation VX 40/40-E
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e
SCIP dossier product nameCompactstation VX 40/40-E
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм1000 мм
Глубина без кожуха, мм450 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияДу40
Диаметр трубы теплоснабженияДу40
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 110
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеCompactstation VX 40/40-E
Присоединительный размер системы отопления1 1/2"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1 1/2"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG наруж. резьба
Тип продуктаTermix Compact 40 VX
Тип теплообменника системы отопленияXB59M-1 50 G2"*50 H
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм1120 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто90 Килограмм
Вес нетто90 Килограмм
Volume0.504 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561632265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm