Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Тип 1, Название контроллера системы отопления: ECL 310

144H3262

Тип продукта: Termix Compact 28 VX-FI, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL 310

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f7e5ebe-57e6-4c0c-baca-8d305461c15f
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI 1 Latvia
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм890 мм
Глубина без кожуха, мм400 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСNo Controller
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеDistrict heating substation for indirect heating.
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix Compact 28 VX-FI
Тип теплообменника системы отопленияT137H-1 26 G1"*20 H
Тип управления ГВСExternal control
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм905 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто63 Килограмм
Вес нетто62 Килограмм
Volume322.18 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706562120501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm