Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Тип 2, Название контроллера системы отопления: ECL 310

144H3370

Тип продукта: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Тип 2, 16 бар, 120 °C, ECL 310

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-PS Type 2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8489a4c0-ab2e-4af3-999b-f24a9f59ec71
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI-PS Type 2
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм890 мм
Характеристика изделия
Значение
Глубина без кожуха, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеCompact 28 VX-FI-PS Type 2
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix Compact 28 VX-FI-PS
Тип теплообменника системы отопленияT137H-1 40 G1"*20 H
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм905 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Килограмм
Вес нетто59 Килограмм
Volume244.776 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706562165113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm