DSU-Pro

Substations, DSU Pro, Biomass, HT_EM_AT, 80 kW

200B2020

District heating substation, 80 kW, energy meter QP 2,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [KW]80.0 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDSU Pro 80 H S2.5 ECL310
Характеристика изделия
Значение
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Substation versionBiomass, HT_EM_AT
UL markNo
Группа продуктовSubstations
Направление соединенияTop and bottom
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDistrict heating substation, 80 kW, energy meter QP 2,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
Тип продуктаDSU Pro
Тип управления системой отопленияECL 310

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто1 Килограмм