Substations, DSU Pro, Biomass, LT_IN_AT, 120 kW
200B2015
District heating substation, 120 kW, 260 mm insert for energy meter, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2015
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [KW] | 120.0 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DSU Pro 120 L I260 ECL310 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Substation version | Biomass, LT_IN_AT |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Substations |
| Направление соединения | Top and bottom |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Описание | District heating substation, 120 kW, 260 mm insert for energy meter, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| Тип продукта | DSU Pro |
| Тип управления системой отопления | ECL 310 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 1 Килограмм |