DSP1 Small 25 kW

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B5834

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовSubstations
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Тип продуктаDSP1 SMALL
Тип управления системой отопленияElectronic

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Kilogram
Вес нетто40 Kilogram
Volume158.706 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162739723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm