Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B5826
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH
146B5826
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top & Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Substations |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Bottom |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Описание | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH |
| Тип продукта | DSP1 SMALL |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 60 Килограмм |
| Вес нетто | 40 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 219.734 Литр |
| EAN/UPC | 5715162739754 |