Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B2970
DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
146B2970
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| Capacity [KW] | 16.0 kW |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top & Bottom |
| Contains batteries | No |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.48 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 1 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.70 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.40 m³/h |
| Material Description | DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH |
| Pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Substation version | 16kW, LT, HE , TWE, FBH |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Yes |
| Высота без кожуха, мм | 1405 mm |
| Высота с кожухом, мм | 1405 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 324 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 333 mm |
| Группа продуктов | Substations |
| Диаметр трубы ГВС | DN20 |
| Диаметр трубы системы отопления | DN20 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN20 |
| Категория согласно PED | § 4.3 |
| Кол-во контуров отопления | 1 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Контур напольного отопления – марка насоса | Grundfos |
| Контур напольного отопления – тип насоса | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Марка насоса ГВС | Grundfos |
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал изоляции кабеля | PU Hard Foam |
| Материал кожуха | Sheet Metal |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Направление соединения | Bottom |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Описание | DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 0.55 bar |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Раб. температура [°C] [Max] | 100 °C |
| Сертификация | CE |
| Сплав теплообменника системы отопления | 1.4404 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 100 °C |
| Тип насоса ГВС | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Тип насоса системы отопления | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Тип присоединения системы ГВС | Internal thread |
| Тип присоединения системы отопления | Internal thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | External thread |
| Тип продукта | DSP1 SMALL |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06H-1-16 |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
| Число выводов коллектора напольного отопления | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 490 mm |
| Ширина с кожухом, мм | 490 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 70 Килограмм |
| Вес нетто | 45 Килограмм |
| Volume | 219.734 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742815 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |