Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310

861L0889

DSP1 MAXI-PD-02 LT S035

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
Delta P secondary [bar] [Max]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 LT S035
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation versionPD-02 LT S035
UL markNo
Вариант кожухаNo
Высота без кожуха, мм1670 mm
Высота с кожухом, мм1670 mm
Высота упаковки [мм]1900 mm
Глубина без кожуха, мм750 mm
Глубина с кожухом, мм750 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовSubstations
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияDN32
Диаметр трубы теплоснабженияDN32
Категория согласно PEDI
Колличество отводов коллектора1
Материал изоляции кабеляPU Hard Foam
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияRight or left
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар6 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDSP1 MAXI-PD-02 LT S035
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.54 bar
Присоединительный размер системы отопленияDN32
Присоединительный размер системы теплоснабжения42,4 mm
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C100 °C
Тип присоединения системы отопленияflange
Тип присоединения системы теплоснабженияwelded
Тип продуктаDSP1 MAXI
Тип теплообменника системы отопленияXB12M-1-110
Тип управления системой отопленияElectronic
Число выводов коллектора напольного отопления1
Ширина без кожуха, мм1150 mm
Ширина с кожухом, мм1150 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто115 Килограмм
Вес нетто115 Килограмм
Volume1312.725 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162746127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm