Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: N/A
004F4855
DSP1 MAXI-NA-21 LT I300
004F4855
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Category name | Indirect heating substations |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSP1 MAXI-NA-21 LT I300 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Substations |
| Название контроллера системы отопления | N/A |
| Направление соединения | Right or left |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Описание | DSP1 MAXI-NA-21 LT I300 |
| Тип продукта | DSP1 MAXI |
| Тип управления системой отопления | N/A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 147 Килограмм |
| Volume | 1312.725 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |