Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310

004F4837

DSP1 MAXI-PD-21 HT I300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
Delta P secondary [bar] [Max]0.20 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Flow primary [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]11.50 m³/h
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-21 HT I300
Pressure primary [bar] [Max]22 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmetermuff 1/2"
Substation version21 HT I300
UL markNo
Вариант кожухаYes
Высота без кожуха, мм1670 mm
Высота с кожухом, мм1670 mm
Высота упаковки [мм]1900 mm
Глубина без кожуха, мм1150 mm
Глубина с кожухом, мм1150 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN65
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияDN40
Изоляционный материалPU Hard Foam
Категория согласно PEDI
Колличество отводов коллектора1
Конструктивное исполнениеStanding
Материал кожухаSheet Metal
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияRight or left
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар6 bar
Номинальное давление, первичное, бар25 bar
ОписаниеDSP1 MAXI-PD-21 HT I300
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.64 bar
Присоединительный размер системы отопленияDN65
Присоединительный размер системы теплоснабжения48,3 mm
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C140 °C
Тип присоединения системы отопленияflange
Тип присоединения системы теплоснабженияwelded
Тип продуктаDSP1 MAXI
Тип управления системой отопленияElectronic
Число выводов коллектора напольного отопления1
Ширина без кожуха, мм750 mm
Ширина с кожухом, мм750 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто147 Килограмм
Вес нетто147 Килограмм
Volume1312.725 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162746691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm