DSP MOD@ double station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0054

DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterpocket 6mm
UL markNo
Вариант кожухаNo
Высота без кожуха, мм1660 mm
Глубина без кожуха, мм840 mm
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN40
Диаметр трубы теплоснабженияDN40
Конструктивное исполнениеStanding
Материал кожухаWithout
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияTop
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар16 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Стандарт сертификацииCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C50 °C
Тип продуктаDSP MOD@
Тип управления системой отопленияElectronic
Ширина без кожуха, мм2020 mm