DSP MOD@ single station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0023

DSP1-MOD@-IB025-025-0000-MD-GB-PN16-0062, 062 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.80 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.80 m³/h
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB025-025-0000-MD-GB-PN16-0062
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterpocket 6mm
UL markNo
Вариант кожухаNo
Высота без кожуха, мм1715 mm
Глубина без кожуха, мм790 mm
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN25
Диаметр трубы теплоснабженияDN25
Конструктивное исполнениеStanding
Материал кожухаWithout
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияTop
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар16 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDSP1-MOD@-IB025-025-0000-MD-GB-PN16-0062, 062 kW, ECL310, 16bar, 120°C
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Стандарт сертификацииCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип продуктаDSP MOD@
Тип управления системой отопленияElectronic
Ширина с кожухом, мм2020 mm