Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0015
DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
200B0015
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 5.46 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 8.46 m³/h |
| Material Description | DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | No |
| Высота без кожуха, мм | 1640 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 790 mm |
| Группа продуктов | Substations |
| Диаметр трубы системы отопления | DN50 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN40 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Изоляционный материал | PU Hard Foam |
| Конструктивное исполнение | Standing |
| Материал кожуха | Without |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Top |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 16 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 25 bar |
| Описание | DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C |
| Присоединительный размер системы отопления | 2" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 1 1/2" |
| Сертификация | CE |
| Сплав теплообменника системы отопления | 1.4404 |
| Стандарт сертификации | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип присоединения системы отопления | Thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | Thread |
| Тип продукта | DSP MOD@ |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
| Ширина без кожуха, мм | 2020 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2449.553 Liter |