DSP MOD@ double station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0009

DSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]16.04 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]24.06 m³/h
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sensor type heatmeterpocket 6mm
UL markNo
Вариант кожухаNo
Высота без кожуха, мм1640 mm
Глубина без кожуха, мм1020 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN100
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалPU Hard Foam
Конструктивное исполнениеStanding
Материал кожухаWithout
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияTop
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар16 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Присоединительный размер системы отопленияDN100
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Стандарт сертификацииCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы отопленияflange
Тип присоединения системы теплоснабженияflange
Тип продуктаDSP MOD@
Тип управления системой отопленияElectronic
Ширина без кожуха, мм2560 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Volume10404.403 Liter