Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310-product-details

Substations, DSP 1 MAXI FR, Heating controller name: ECL 310

144G3940

DSP1 MAXI-PD-31 BT- FR 000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
Delta P secondary [bar] [Max]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]15.80 m³/h
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-31 BT- FR 000
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmetermuff 1/2"
Substation version31 BT- FR 000
UL markNo
Вариант кожухаYes
Высота без кожуха, мм1670 mm
Высота с кожухом, мм1670 mm
Высота упаковки [мм]1900 mm
Глубина без кожуха, мм1150 mm
Глубина с кожухом, мм1150 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN65
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияDN50
Категория согласно PEDII
Колличество отводов коллектора1
Материал изоляции кабеляPU Hard Foam
Материал кожухаSheet Metal
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияRight or left
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар6 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDSP1 MAXI-PD-31 BT- FR 000
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.57 bar
Присоединительный размер системы отопленияDN65
Присоединительный размер системы теплоснабжения60,3 mm
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Стандарт сертификацииCE marking
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C100 °C
Тип присоединения системы отопленияflange
Тип присоединения системы теплоснабженияwelded
Тип продуктаDSP 1 MAXI FR
Тип управления системой отопленияElectronic
Число выводов коллектора напольного отопления1
Ширина без кожуха, мм750 mm
Ширина с кожухом, мм750 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто180 Килограмм
Вес нетто160 Килограмм
Volume1312.725 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162746394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm