Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310
861L1747
DSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE
861L1747
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.19 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 6.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 7.10 m³/h |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Substation version | 11 LT S060 CEE |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Yes |
| Высота без кожуха, мм | 1670 mm |
| Высота с кожухом, мм | 1670 mm |
| Высота упаковки [мм] | 1900 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 1150 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 1150 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 800 mm |
| Группа продуктов | Substations |
| Диаметр трубы системы отопления | DN40 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN32 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Категория согласно PED | I |
| Колличество отводов коллектора | 1 |
| Материал изоляции кабеля | PU Hard Foam |
| Материал кожуха | Sheet Metal |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Right or left |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Описание | DSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 0.69 bar |
| Присоединительный размер системы отопления | DN40 |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 42,4 mm |
| Сертификация | CE |
| Сплав теплообменника системы отопления | 1.4404 |
| Стандарт сертификации | CE marking |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 100 °C |
| Тип присоединения системы отопления | Thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | welded |
| Тип продукта | DSP 1 MAXI CEE |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
| Число выводов коллектора напольного отопления | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 750 mm |
| Ширина с кожухом, мм | 750 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1 Килограмм |
| Вес нетто | 1 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1312.725 Литр |
| EAN/UPC | 5715162745892 |