Indirect substation type DSA 2 Wall for the Polish market

Substations, DSA1 WALL, 1F-1 + ST, 30 kW, Heating controller name: ECL 310

144G5940

DSA 1F-1 WALL

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]30.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryLeft / Right
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.49 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.32 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionDSA 1F-1 WALL ST
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version1F-1 + ST
UL markNo
Вариант кожухаYes
Высота без кожуха, мм1200 mm
Высота с кожухом, мм1200 mm
Высота упаковки [мм]800 mm
Глубина без кожуха, мм650 mm
Глубина с кожухом, мм650 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN20
Диаметр трубы теплоснабженияDN25
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалEPP
Категория согласно PED§ 4.3
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаWhite-lacquered steel sheet
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияPrimary - Right or left, Secondary - Top
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
Область примененияDistrict Heating
ОписаниеDSA 1F-1 WALL
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.47 bar
Присоединительный размер системы отопленияDN25
Присоединительный размер системы теплоснабженияDN25
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСNo
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C130 °C
Тип насоса системы отопленияAlpha 2L 25-60
Тип присоединения системы отопленияInternal thread
Тип присоединения системы теплоснабженияExternal thread
Тип продуктаDSA1 WALL
Тип теплообменника системы отопленияXB37L-10
Тип управления системой отопленияElectronic
Число домохозяйств [Max]2
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм650 mm
Ширина с кожухом, мм650 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Килограмм
Вес нетто40 Килограмм
Volume272.237 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162743133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm