Substations, DSA1 WALL, 1F-1, 30 kW, Heating controller name: ECL 310
144B5000
DSA 1F-1 WALL
144B5000
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| Capacity [KW] | 30.0 kW |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.49 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.32 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Material Description | DSA 1F-1 WALL |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | 1F-1 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | No |
| Высота без кожуха, мм | 1200 mm |
| Высота с кожухом, мм | 1200 mm |
| Высота упаковки [мм] | 800 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 650 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 650 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 800 mm |
| Группа продуктов | Substations |
| Диаметр трубы системы отопления | DN20 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN25 |
| Диаметр циркуляционной трубы | DN15 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Изоляционный материал | EPP |
| Категория согласно PED | § 4.3 |
| Конструктивное исполнение | Wall mounted |
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал кожуха | White-lacquered steel sheet |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Primary - Right or left, Secondary - Top |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Область применения | District Heating |
| Описание | DSA 1F-1 WALL |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 0.47 bar |
| Присоединительный размер системы отопления | DN25 |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | DN25 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | No |
| Сплав теплообменника системы отопления | 1.4404 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 130 °C |
| Тип насоса системы отопления | Alpha 2L 25-60 |
| Тип присоединения системы отопления | Internal thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | External thread |
| Тип продукта | DSA1 WALL |
| Тип теплообменника системы отопления | XB37L-10 |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
| Число домохозяйств [Max] | 2 |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 650 mm |
| Ширина с кожухом, мм | 650 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 60 Килограмм |
| Вес нетто | 40 Килограмм |
| Volume | 272.237 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |