Substations, DSA 1 MINI, Biomass, HT_IN_AT, 105 kW
861L0436
BIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
861L0436
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| Capacity [KW] | 105.0 kW |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 3.50 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 5.05 m³/h |
| Material Description | DSA1 MINI-DUU105-EI260AT |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensor type heatmeter | |
| Substation version | Biomass, HT_IN_AT |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 856 mm |
| Высота с кожухом, мм | 856 mm |
| Высота упаковки [мм] | 620 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 482 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 482 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 800 mm |
| Группа продуктов | Substations |
| Диаметр трубы системы отопления | DN32 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN25 |
| Изоляционный материал | EPP |
| Категория согласно PED | § 4.3 |
| Колличество отводов коллектора | 1 |
| Материал кожуха | EPP |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Bottom |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 25 bar |
| Описание | BIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 0.60 bar |
| Присоединительный размер системы отопления | Rp1 1/2" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | G1" |
| Регулятор перепада давления | AVQM |
| Сертификация | CE |
| Сплав теплообменника системы отопления | 1.4404 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы отопления | Internal thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | External thread |
| Тип продукта | DSA 1 MINI |
| Тип теплообменника системы отопления | XB12H-1-100 |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
| Ток [A] [Max] | 2.0 A |
| Ширина без кожуха, мм | 680 mm |
| Ширина с кожухом, мм | 680 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 70 Килограмм |
| Вес нетто | 50 Килограмм |
| Volume | 288.044 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162901717 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |