DSA1 MINI AUSTRIA

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, HT_IN_AT, 105 kW

861L0432

BIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]105.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
Delta P secondary [bar] [Max]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]5.05 m³/h
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU105-HI260AT
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterpocket
Substation versionBiomass, HT_IN_AT
UL markNo
Высота без кожуха, мм856 mm
Высота с кожухом, мм856 mm
Высота упаковки [мм]620 mm
Глубина без кожуха, мм482 mm
Глубина с кожухом, мм482 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN32
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияDN25
Изоляционный материалEPP
Категория согласно PED§ 4.3
Колличество отводов коллектора1
Материал кожухаEPP
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияBottom
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар6 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеBIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.60 bar
Присоединительный размер системы отопленияRp1 1/2"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG1"
Регулятор перепада давленияAVQM
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияInternal thread
Тип присоединения системы теплоснабженияExternal thread
Тип продуктаDSA 1 MINI
Тип теплообменника системы отопленияXB12H-1-100
Тип управления системой отопленияElectronic
Ток [A] [Max]2.0 A
Ширина без кожуха, мм680 mm
Ширина с кожухом, мм680 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто70 Килограмм
Вес нетто50 Килограмм
Volume288.044 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162901977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm