Substations, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 80 kW
146B5741
Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5741
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating |
| Capacity [KW] | 80.0 kW |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top & Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 2.18 m³/h |
| Material Description | DSA1 MINI-DRO080-H2WPER |
| Mixing circuit - control | HRB32-16/AMB162 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 22 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sensor type heatmeter | direct |
| Substation version | Erlangen, 13.2 |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 1399 mm |
| Высота с кожухом, мм | 1399 mm |
| Высота упаковки [мм] | 620 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 482 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 482 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 800 mm |
| Группа продуктов | Substations |
| Диаметр трубы системы отопления | DN32 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN20 |
| Изоляционный материал | EPP |
| Категория согласно PED | § 4.3 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Колличество отводов коллектора | 1 |
| Конструктивное исполнение | Wall mounted |
| Контур напольного отопления – марка насоса | Grundfos |
| Контур напольного отопления – тип насоса | MAGNA1 25-100 |
| Материал кожуха | EPP |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Right |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 25 bar |
| Описание | Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 0.63 bar |
| Присоединительный размер системы отопления | Rp1 1/2" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | DN25 |
| Регулятор перепада давления | insert G3/4"x65mm |
| Сертификация | CE |
| Сплав теплообменника системы отопления | 1.4404 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 130 °C |
| Тип присоединения системы отопления | Internal thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | flange |
| Тип продукта | DSA 1 MINI |
| Тип теплообменника системы отопления | XB12L-1-20 |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
| Ток [A] [Max] | 2.0 A |
| Число выводов коллектора напольного отопления | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 1066 mm |
| Ширина с кожухом, мм | 1066 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 70 Килограмм |
| Вес нетто | 50 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 687.972 Литр |
| EAN/UPC | 5715162739839 |