DSA1 Mini Erlangen 2

Substations, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 30 kW

146B5739

Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]30.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop & Bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.37 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]0.82 m³/h
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO030-H2WPER
Mixing circuit - controlHRB25-6,3/AMB162
Pressure primary [bar] [Max]22 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionErlangen, 13.2
UL markNo
Высота без кожуха, мм1326 mm
Высота с кожухом, мм1326 mm
Высота упаковки [мм]620 mm
Глубина без кожуха, мм482 mm
Глубина с кожухом, мм482 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN25
Диаметр трубы теплоснабженияDN20
Изоляционный материалEPP
Характеристика изделия
Значение
Категория согласно PED§ 4.3
Колличество отводов коллектора1
Конструктивное исполнениеWall mounted
Контур напольного отопления – марка насосаGrundfos
Контур напольного отопления – тип насосаUPML Auto 25-95 180
Материал кожухаEPP
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияRight
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар6 bar
Номинальное давление, первичное, бар25 bar
ОписаниеErlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.59 bar
Присоединительный размер системы отопленияRp1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияDN25
Регулятор перепада давленияinsert G3/4"x65mm
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C130 °C
Тип присоединения системы отопленияInternal thread
Тип присоединения системы теплоснабженияflange
Тип продуктаDSA 1 MINI
Тип теплообменника системы отопленияXB12L-1-10
Тип управления системой отопленияElectronic
Ток [A] [Max]2.0 A
Число выводов коллектора напольного отопления1
Ширина без кожуха, мм1066 mm
Ширина с кожухом, мм1066 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто70 Килограмм
Вес нетто50 Килограмм
Volume654.882 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162739853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm